S46998-A2-A183
UCNCP-Haubenmuffen 9-20 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Design
Splitterunterstützung | Ja |
Bündeladerspeicher | Installiert |
Schußsicheres Gehäuse | Nein |
Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel | Ja |
Muffenform | Haube |
Farbige Kassetten | Auf Anfrage |
Anzahl Krimpspleiße pro Kassette | 12 |
Krimpspleißschutz-Unterstützung | Ja |
Kundenlogo auf dem Gehäuse | Auf Anfrage |
Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel | 7 |
Verteilerkabeldurchmesser | 8 mm para 42 mm |
Erdungssystem | Zoll |
Schrumpfspleissanzahl pro SC Kassette | 6 |
Schrumpfspleissanzahl pro SE Kassette | 12 |
Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung | Ja |
Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel | 0 |
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 1 |
Max. Kassettenanzahl | 24 SC / 12 SE |
Maximale Spleißkapazität | 144 Schrumpfspleißschutz / 288 Krimpspleißschutz |
Maximale Kassettenanzahl (SC) | 24 |
Maximale Kassettenanzahl (SE) | 12 |
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 2 (1 innen und 1 außen), 7 geschnitten |
Spleißkassettenanzahl | 12 |
Dichtungsart | Schrumpf |
Größe nach Faser-Spleißkapazität | 144 |
Spleißkassettentyp | SC/SE |
Anzahl an SplicePak-Spleißschutze pro Kassette | 0 |
Unterstützung für SplicePak-Spleißschutz | Nein |
Módulo divisor | De 1x2 a 1x32 |
Cabos suportados | Cabo padrão |
Sistema | MÁX. |
Bandejas pré-instaladas | Sob demanda |
Bandeja do sensor de água | Sob demanda |
Ambiente de trabalho | Bueiro / subterrâneo |
Optical Specifications
Channels | 21, 22, 24, 26, 28, 33, 36, 39 |
Channel Spacing | 100 GHz |
Channel Insertion Loss | 2,5 dB |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Width | 635 mm |
Shipping Depth | 245 mm |