text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A184

UCNCP-Haubenmuffen  9-24 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Splitterunterstützung Ja
Bündeladerspeicher Installiert
Schußsicheres Gehäuse Nein
Central member fixing for main cable Yes
Muffenform Haube
Farbige Kassetten Auf Anfrage
Anzahl Krimpspleiße pro Kassette 12
Krimpspleißschutz-Unterstützung Ja
Kundenlogo auf dem Gehäuse Auf Anfrage
Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel 7
Verteilerkabeldurchmesser 8 mm  bis  42 mm   
Erdungssystem Zoll
Schrumpfspleissanzahl pro SC Kassette 6
Schrumpfspleissanzahl pro SE Kassette 12
Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung Ja
主缆扇形端口数 0
主缆椭圆端口数 1
最大盘数 36 SC / 18 SE
最大熔纤能力 216 热缩 / 432 压接
最大盘数(SC) 36
最大盘数(SE) 18
分布/落线缆端口数 2 (1进1出) 7 切
熔纤盘数 18
密封类型 热缩
熔纤容量大小 216
熔纤盘类型 SC/SE
每熔纤盘SplicePak熔接芯数 0
SplicePak熔接保护器支持 没有
Splittermodul Von 1x2 bis zu 1x32
Unterstützte Kabeltypen Minikabel
System MAX
vorinstallierte Kassetten Auf Anfrage
Wassersensor-Kassette Auf Anfrage
Arbeitsumfeld Schacht / unterirdisch
Bestellinformationen
Verpackungsbreite 710 mm
Verpackungstiefe 285 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1