Encerramento da UCNCP
Maximale Spleißkapazität
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| S46998-A2-A117 | UCNCP-Schließungen, 9-24 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper | |
| S46998-A2-A118 | UCNCP-Schließungen, 9-28 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper | |
| S46998-A2-A130 | UCNCP-Schließungen, 5-18 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper | |
| S46998-A2-A131 | ||
| S46998-A2-A132 | UCNCP-Schließungen, 7-22 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper | |
| S46998-A2-A133 | ||
| S46998-A2-A134 | UCNCP-Schließungen, 9-18 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper | |
| S46998-A2-A135 | ||
| S46998-A2-A160 | UCNCP-Schließungen, 9-20 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper | |
| S46998-A2-A163 | UCNCP-Schließungen, 9-20 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper und Überlängenspeicher | |
| S46998-A2-A164 | UCNCP-Schließungen, 9-24 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper und Überlängenspeicher | |
| S46998-A2-A165 | UCNCP-Schließungen, 9-28 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper und Überlängenspeicher | |
| S46998-A2-A180 | UCNCP 20/09 Dome Encerramento com sistema MAX, com tampa encolher-calor | |
| S46998-A2-A181 | UCNCP-Schließungen, 9-24 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A182 | UCNCP-Schließungen, 9-28 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A183 | Fechamento da cúpula UCNCP 9-20 com sistema MAX, com sistema de fechamento termocontrátil e armazenamento extra de buffer, fechamento da cúpula UCNCP 9-20, com vedação termocontrátil | |
| S46998-A2-A184 | UCNCP-Schließungen, 9-24 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A185 | UCNCP-Schließungen, 9-28 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A40 | UCNCP-Schließungen, 5-10 Inlinemuffe, S-Typ | |
| S46998-A2-A41 | UCNCP-Schließungen, 7-10 Inlinemuffe, S-Typ | |
| S46998-A2-A42 | UCNCP-Schließungen, 7-20 Inlinemuffe, S-Typ | |
| S46998-A2-A43 | UCNCP-Schließungen, 9-20 Inlinemuffe, S-Typ | |
| S46998-A2-A44 | Encerramentos da UCNCP, 7-10, tipo-E | |
| S46998-A2-A45 | UCNCP-Schließungen, 7-20 Inlinemuffe, E-Typ | |
| S46998-A2-A46 | UCNCP-Schließungen, 9-20 Inlinemuffe, E-Typ |