S46998-A2-A185
UCNCP-Haubenmuffen 9-28 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Splitterunterstützung | Ja |
Bündeladerspeicher | Installiert |
Schußsicheres Gehäuse | Nein |
Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel | Ja |
Muffenform | Haube |
Farbige Kassetten | Auf Anfrage |
Anzahl Krimpspleiße pro Kassette | 12 |
Krimpspleißschutz-Unterstützung | Ja |
Kundenlogo auf dem Gehäuse | Auf Anfrage |
Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel | 7 |
Verteilerkabeldurchmesser | 8 mm bis 42 mm |
Erdungssystem | Zoll |
Schrumpfspleissanzahl pro SC Kassette | 6 |
Schrumpfspleissanzahl pro SE Kassette | 12 |
Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung | Ja |
Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel | 0 |
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 1 |
Max. Kassettenanzahl | 60 SC / 30 SE |
Maximale Spleißkapazität | 360 Schrumpfspleißschutz / 720 Krimpspleißschutz |
Maximale Kassettenanzahl (SC) | 60 |
Maximale Kassettenanzahl (SE) | 30 |
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 2 (1 innen und 1 außen), 7 geschnitten |
Spleißkassettenanzahl | 30 |
Dichtungsart | Schrumpf |
Größe nach Faser-Spleißkapazität | 360 |
Spleißkassettentyp | SC/SE |
Anzahl an SplicePak-Spleißschutze pro Kassette | 0 |
Unterstützung für SplicePak-Spleißschutz | Nein |
Splittermodul | Von 1x2 bis zu 1x32 |
Unterstützte Kabeltypen | Standardkabel |
System | MAX |
vorinstallierte Kassetten | Auf Anfrage |
Wassersensor-Kassette | Auf Anfrage |
Arbeitsumfeld | Schacht / unterirdisch |
Bestellinformationen
Installationsanweisungssprache | en/ge, other languages on demand |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungsbreite | 800 mm |
Verpackungstiefe | 290 mm |