S46998-A2-A40
UCNCP-Haubenmuffen 5-10 Inlinemuffe, S-Typ
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Splitterunterstützung | Nein |
| Bündeladerspeicher | Installiert |
| Schußsicheres Gehäuse | Nein |
| Central member fixing for main cable | Yes |
| Closure Shape | In-Line |
| Colored trays | No |
| Crimp splice count per tray | 24 |
| Crimp splice protector support | Yes |
| Customer logo on housing | On demand |
| Distribution cable port count | 6 |
| Distribution cable range | 5 mm bis 15 mm (0.2 in bis 0.59 in ) |
| Grounding system | Metric |
| Heat shrink splice count per tray | 12 |
| Heat shrink splice protector support | Yes |
| Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel | 2 |
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 0 |
| Max. Kassettenanzahl | 6 Standard |
| Maximale Spleißkapazität | 72 Spleiße |
| Maximale Kassettenanzahl | 6 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 6 |
| Dichtungsart | Mechanisch |
| Größe nach Faser-Spleißkapazität | 72 |
| Spleißkassettentyp | Standard |
| Anzahl an SplicePak-Spleißschutze pro Kassette | 0 |
| Unterstützung für SplicePak-Spleißschutz | Nein |
| Unterstützte Kabeltypen | Minikabel |
| System | STD |
| vorinstallierte Kassetten | Auf Anfrage |
| Wassersensor-Kassette | Nein |
| Arbeitsumfeld | Schacht / unterirdisch |
Bestellinformationen
| Verpackungsbreite | 535 mm |
| Verpackungstiefe | 185 mm |