S46998-A2-A43
UCNCP-Haubenmuffen 9-20 Inlinemuffe, S-Typ
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Design
| Splitterunterstützung | Nein |
| Bündeladerspeicher | Installiert |
| Schußsicheres Gehäuse | Nein |
| Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel | Ja |
| Muffenform | Inline |
| Farbige Kassetten | Nein |
| Anzahl Krimpspleiße pro Kassette | 24 |
| Krimpspleißschutz-Unterstützung | Ja |
| Kundenlogo auf dem Gehäuse | Auf Anfrage |
| Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel | 12 |
| Verteilerkabeldurchmesser | 12 mm to 25 mm |
| Erdungssystem | Metrisch |
| Anzahl an Schrumpf-Spleißschutze pro Kassette | 12 |
| Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung | Ja |
| Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel | 2 |
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 0 |
| Max. Kassettenanzahl | 36 Standard |
| Maximale Spleißkapazität | 432 Spleiße |
| Maximale Kassettenanzahl | 36 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 12 |
| Dichtungsart | Mechanisch |
| Größe nach Faser-Spleißkapazität | 432 |
| Spleißkassettentyp | Standard |
| Anzahl an SplicePak-Spleißschutze pro Kassette | 0 |
| Unterstützung für SplicePak-Spleißschutz | Nein |
| Supported cables | Flat Drop Cable |
| System | STD |
| Trays pre-installed | On demand |
| Water sensor tray | No |
| Working environment | Manhole / Underground |
Ordering Information
| Shipping Width | 780 mm |
| Shipping Depth | 230 mm |
| Units per Delivery | 1/1 |