text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100075909

Zubehör für BPEO Glasfasermuffe  Wand-/Schachthalterung aus Kunststoff zur Verwendung mit BPEO-Glasfasermuffen Größe 1 und Größe 1.5

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Bestellinformationen
Verpackungsbreite 40 mm
Verpackungstiefe 10 mm

Montagehalterung für BPEO-Muffe

Alle Installationen von BPEO-Muffen an Masten, Fassaden und Schächten

 Vorderwinkel für BPEO-Muffe

Geeignet zur Befestigung von Drop-Kabeln, Adern und Gasblocks

Zubehör für BPEO Muffe

Erdungsset
Satz Kunststoffvorrichtungen zur Befestigung und Führung der Fasern
Vorrichtung zum Abziehen des ECAM von den Ports