KT-PL-ECAM-CONV
Zubehör für BPEO Glasfasermuffe Evolv® PushLok ECAM Koverter auf ROC™ Drop Kabel
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | KT-PL-ECAM-CONV |
| Marke | BPEO |
| Kabeltyp | ROC Drop-Kabel |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C to 65 °C |
Design
| Anzahl Kabelzugänge | 1 |
| Dichtungsart | Rubber O Ring |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Pushlok ECAM Convertor |
Montagehalterung für BPEO-Muffe
Alle Installationen von BPEO-Muffen an Masten, Fassaden und Schächten
Vorderwinkel für BPEO-Muffe
Geeignet zur Befestigung von Drop-Kabeln, Adern und Gasblocks
Zubehör für BPEO Muffe
Erdungsset
Satz Kunststoffvorrichtungen zur Befestigung und Führung der Fasern
Vorrichtung zum Abziehen des ECAM von den Ports