text.skipToContent text.skipToNavigation

Zubehör für BPEO Glasfasermuffe

Die BPEO Glasfasermuffen Lösung besteht aus 4 Hauptkomponenten: Die Muffen, die Spleißkassetten, die Kabeleinführungen ECAM und das Zubehör.
Das Zubehör umfasst die rückseitigen Montagehalterungen, die frontseitigen Zugänge und andere Komponenten, die für den Betrieb der Muffe notwendig sind.

Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
FQ100051447 Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, BPEO-Erdungskit, vier Kabel (Nur zu verwenden, wenn die Glasfasermuffe mit einer Wand-/Masthalterung aus Metall befestigt ist)
FQ100068342 Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, Wand-/Masthalterung aus Metall zur Verwendung mit BPEO-Glasfasermuffen Größe 1 und Größe 1.5 (kompatibel mit Erdungskit)
FQ100068367 Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, Wand-/Masthalterung aus Metall zur Verwendung mit BPEO-Glasfasermuffen Größe 2 und Größe 3 (kompatibel mit Erdungskit)
FQ100075909 Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, Wand-/Schachthalterung aus Kunststoff zur Verwendung mit BPEO-Glasfasermuffen Größe 1 und Größe 1.5
FQ100075917 Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, Wand-/Schachthalterung aus Kunststoff zur Verwendung mit BPEO-Glasfasermuffen Größe 2 und Größe 3
KT-PL-ECAM-CONV Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, Evolv® PushLok ECAM Koverter auf ROC™ Drop Kabel
N211018A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, BPEO Fasereinlegewerkzeug
N581250A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, BPEO ECAM S7 Werkzeug zum Lösen des ECAMs
N581251A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, BPEO ECAM S9.5 Werkzeug zum Lösen des ECAMs
N711914A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, BPEO S1.5 Röhrchen- und Kabelabfangplatte in 2 Ebenen
N711916A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, BPEO S2/S3 Röhrchen- und Kabelabfangplatte mit Schutzdeckel
N711940A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, BPEO S1-S1.5 Überlängenmanagment
N711952A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, BPEO S0 Überlängenmanagment
N711956A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, BPEO S1 Röhrchen- und Kabelabfangplatte
N711961A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, BPEO S1 Röhrchen- und Kabelabfangplatte in 2 Ebenen
N712037A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, Omega-Halterung für Kabelschächte MOBRA ARM für BPEO Muffen Größe 1 und 1.5
N712038A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, Omega-Halterung für Kabelschächte MOBRA ARM für BPEO Muffen Größe 0
N712046A Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, 7 mm OD Röhrchenabfangung,- führung und Gasstop für BPEO Muffen Größe 1.5
UU004018741 Zubehör für BPEO Glasfasermuffe, Masthalterung aus Kunststoff zur Verwendung mit BPEO-Glasfasermuffen Größe 1 und Größe 1.5