Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)
Centrix® Einzelschrank mit frontseitigem Zugang, Kabeleinführungen sind von oben und unten möglich, Anschußtechnik und Patchkabelmanagement für bis zu 108 Centrix Kassetten mit einer maximalen Kapazität von bis zu 3888 LC oder 2592 SC Einzelfaserports. Das Patchkabelmanagment unterstüzt Cross-Connect Verbindungen mit einer einzigen Patchkabellänge von 4 m. Die Bodenkanalfunktion ermöglicht eine einfache Kabelführung in einer Schrankreihe.
Kabeleinführung
Höheneinheiten
32
Schränke
Einzel
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| CTX-CAB-F1809NMRAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtseitige Kabeleinführung, keine Wände, Metalltüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809NNLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809NNLNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1809NNRAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809NNRNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1809PGLAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809PGRAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809PGRAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809PGRNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1809PGRNN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1809PMRAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Metalltüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809SGLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank mit H1800 x B900 x T300 mm, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809SGLNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1809SNRNN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, keine Türen keine Bodenkanalfunktion, Bausatz |