Centrix™ Front Access Cabinet
The Centrix™ single cabinet provides 1x cable entry on front side top and bottom, connectivity hardware and patch cord management spaces for up to 108 Centrix cassettes with a maximum capacity of 3888 LC or 2592 SC single fiber ports. All functions are accessable from front of the cabinet. The patch cord management enables in-frame Cross-Connect with a single jumper length of 4 m.
Kabeleinführung
links und rechts
Höheneinheiten
160
Schränke
Quad
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CTX-CAB4F2218NNBNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Quad-Schrank, H2200xB1800xT600, seitlich und Rücken-an-Rücken, zentriertes Patchkabel Management, keine Wände und Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB4F2218SGBAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Quad-Schrank, H2200xB1800xT600, seitlich und Rücken-an-Rücken, zentriertes Patchkabel Management, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert |