Centrix™ Front Access Cabinet
The Centrix™ single cabinet provides 1x cable entry on front side top and bottom, connectivity hardware and patch cord management spaces for up to 108 Centrix cassettes with a maximum capacity of 3888 LC or 2592 SC single fiber ports. All functions are accessable from front of the cabinet. The patch cord management enables in-frame Cross-Connect with a single jumper length of 4 m.
Kabeleinführung
Höheneinheiten
32
Schränke
Einzel
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CTX-CAB-F1809NMRAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtseitige Kabeleinführung, keine Wände, Metalltüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809NNLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809NNLNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1809NNRAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809NNRNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1809PGLAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809PGRAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809PGRAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809PGRNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1809PGRNN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1809PMRAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Metalltüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809SGLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank mit H1800 x B900 x T300 mm, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809SGLNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1809SNRNN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, keine Türen keine Bodenkanalfunktion, Bausatz |