CX4U8P24-3C-2RJ000
Centrix® bestücktes Gehäuse 4HE, 288 Anschlüsse mit jeweils 12 Kassetten jede mit 24 SC UPC Adaptern & SM Pigtails, 288 F
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
Portzahl - geschnitten | 288 |
Pigtailtyp | Bändchen |
Portzahl | 288 |
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp | SC |
Polierung | UPC |
Abmessungen
Höhe | 178 cm |
Breite | 52,1 cm |
Tiefe | 305 cm |
Gewicht | 10,4 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 11,8 kg |
Höheneinheit | 4 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 282 cm |
Verpackungsbreite | 55,9 cm |
Verpackungstiefe | 422 cm |