text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4U8P24-6C-2RC000

Centrix® bestücktes Gehäuse  4 HE, 12 Kassetten, 24xSC/APC Adapter + Pigtails, 288 Ports, CS

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number CX4U8P24-6C-2RC000
Produkttyp Gehäuse
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  to  70 °C   
Design
Portzahl - geschnitten 288
Pigtailtyp 900 µm
Portzahl 288
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp SC
Polierung APC
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp SC
Polierung APC
Abmessungen
Höhe 178 mm
Breite 340 mm
Tiefe 290 mm
Gewicht 10,5 kg
Bestellinformationen
Höheneinheit 4 HE
Versandgewicht 11,2 kg
Verpackungshöhe 520 cm
Verpackungsbreite 265 cm
Verpackungstiefe 500 cm
Stück pro Liefereinheit 1/1

Bestücktes Gehäuse mit 288 SC/APC Ports fertig zum Spleißen

Schneller Systemaufbau und reduziertes  Verpackungsmaterial

300mm tiefes Gehäuse für Installation in Telekomschränke

Einfacher Port- und Kassettenzugriff

Einfacher Zugang zum Port und einfache Identifizierung

Integrierter Patchkabelführungsbügel für verbessertes Patchkabelmanagement
Labelings auf der Vorder- und Oberseite für einfache Portidentifikation

Faseridentifikation mit VFL (visuelle Fehlerortung) in der Kupplung

Unverlierbaren Gehäusedeckel auf beiden Seiten der Kassette
Mehrfache Bündeladereinführungspunkte (beide Seiten sowie Rückseite) an der Kassette
Faser und Bündeladerspeicher bis zu 2m per Design