EG1S-UM0593Q-12
Vorbestückte EDGE™ Gehäuse EDGE-01U-SP mit 12 Multimode Modulen
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | EG1S-UM0593Q-12 |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Faserkategorie | Multimode |
| Zugangsart | Front- und Rückseitiger Zugang, ausziehbar |
| Anwendung | Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke |
| Marke | EDGE |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Abschließbar | Ja |
| Modulanzahl | 12 |
| Kabelzugangstyp | Kabelzugang von der Seite, mit Staubschutzbürsten |
| Panelanzahl | 12 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Farbe | Silber |
| Verteilerfeld- / Modultyp | EDGE |
| Faserkapazität | 144 |
| Sperrstellung | Rückseite |
Abmessungen
| Höhe | 44 mm |
| Breite | 432 mm |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | EDGE™ Housing 1U SP; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |