Verteilerrahmen, 4 Pfosten


Der Corning® Vierfach Verteilerrahmen bietet eine Plattform zur Unterstützung von Fasermanagementsystemen mit hoher Dichte. Die Plattform kann in Rechenzentrums-, Central Office und Headend Anwendungen bereitgestellt werden. Der Corning Vierfach Verteilerrahmen basiert auf einem robusten Triple-U-Schienensystem aus Stahl, das eine außergewöhnliche Festigkeit für eine installierte Gerätelast von bis zu 1360 kg bietet, wenn es mit Käfigmuttern montiert wird und sich zentral von vorne nach hinten im Verteilerrahmen befindet. Aufgrund dieser Tragfähigkeit eignet sich der Corning Vierfach Rahmen für eine Vielzahl von Anwendungen, die sowohl passive Verkabelungskomponenten als auch aktive Switche unterstützen. Der modulare Ansatz des Vierfach Verteilerrahmens ermöglicht das Hinzufügen von Zubehör wie Kabelführungen und Patchkabelmanagement sowie Türen und Seitenwänden nach Bedarf.
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
PR4BDBAD1NNNNNNN0PFDQ | Verteilerrahmen, 4 Pfosten, Standard-Kabelzugang von vorne und hinten, 19-Zoll Verteiler, 8ft, 36-Zoll tief, Platin | |
PR4DDJAB1NNNNNNN0PFWF | Verteilerrahmen, 4 Pfosten, Standard-Kabelzugang von vorne und hinten, 19-Zoll Verteiler, 2,2 m, 23-Zoll tief, Platin |