S46998-A2-R234
MAX Spleißkassette SE Spleißkassette, mit 1x32 Splitter, schwarz
Das könnte Sie auch interessieren
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
System | MAX |
Spleißschutztyp | Nicht verfügbar |
Abmessungen
Höhe | 10 mm |
Breite | 155 mm |
Tiefe | 105 mm |
Gewicht | 0,1 kg |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 30 mm |
Verpackungsbreite | 170 mm |
Verpackungstiefe | 115 mm |