text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-R94

MAX Spleißkassette  SC Spleißkassett für 6 x Schrumpfspleißschutz, Pack à 6 Stück

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Maximale Faseranzahl 6
System MAX
Spleißschutztyp Schrumpf
Abmessungen
Höhe 5 mm
Breite 155 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 0,1 kg
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 6/1
Verpackungshöhe 30 mm
Verpackungsbreite 170 mm
Verpackungstiefe 115 mm