Armoire de distribution Fast Acces Network (FAN)
Le distributeur Fast Access Network est un composant essentiel du réseau FTTH avec tubes et mini-câbles. Il permet de répartir les fibres du câble principal (HK) vers de nombreux câbles de connexion ou de dérivation (VzK) des clients et de les gérer. Toutes les connexions sont épissées. L'utilisation de connecteurs n'est pas prévue.
Le NVT peut être utilisé pour des architectures P2P ou P2MP. Tous les répartiteurs avec un rapport de répartition jusqu'à 1:32, ainsi que les filtres WDM, peuvent être intégrés dans les cassettes.
Le boîtier est léger et modulaire. Les pièces individuelles telles que les panneaux latéraux, le toit ou les portes peuvent être facilement remplacées pendant le fonctionnement. Au niveau du sol, le distributeur dispose d'un point de rupture prédéterminé.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCC-MK | Fast Access Netzverteiler (FAN-NVT), für 120 Mikrorohre Ø 7-12mm, K7 Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, WW-Version inklusive 144 Kassetten | |
| FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCC-WW | Fast Access Netzverteiler (FAN-NVT), für 120 Mikrorohre Ø 7-12mm, K7 Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, Kassetten nicht inklusive | |
| FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCD-WW | Fast Access Netzverteiler, mit 120 Röhrchen SNR 7 mm oder SNR 10 mm | |
| FAN-LGYE-BNO-12F-MCCCC-MK | Fast Access Netzverteiler (FAN-NVT), für 120 Mikrorohre Ø 7-12mm, MAX Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, WW-Version inklusive 144 Kassetten | |
| FAN-LGYE-BNO-12F-MCCCC-WW | Fast Access Netzverteiler, L, bis zu 120 Röhrchen, für MAX-System, mit RC2-Griff, 120x7/10 | |
| FAN-LGYE-BNO-60A-K0BAB-WW | Fast Access Netzverteiler, L, bis zu 60 Röhrchen, für K7-System, mit RC2-Griff, 60x10/12 | |
| FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-MK | Fast Access Netzverteiler (FAN-NVT), für 60 Mikrorohre Ø 7-12mm, K7 Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, WW-Version inklusive 144 Kassetten | |
| FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-WW | FAN Netzverteiler, mit 60 Röhrchen | |
| FAN-LGYE-BNO-60A-M0BBA-MK | Fast Access Netzverteiler (FAN-NVT), für 60 Mikrorohre Ø 7-12mm, MAX Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, WW-Version inklusive 144 Kassetten | |
| FAN-LGYE-BNO-60A-M0BBA-WW | Fast Access Netzverteiler, L, bis zu 60 Röhrchen, für MAX-System, mit RC2-Griff, 60x7/10/12 | |
| FAN-LGYE-BNO-96C-KBBAB-WW | Fast Access Netzverteiler, L, bis zu 96 Röhrchen, für K7-System, mit RC2-Griff, 96x7/10+6x12 | |
| FAN-LGYE-BNO-96E-KBBAB-MK | Fast Access Netzverteiler (FAN-NVT), für 96 Mikrorohre Ø 7-12mm, K7 Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, WW-Version inklusive 144 Kassetten | |
| FAN-LGYE-BNO-96E-KBBAB-WW | Fast Access Netzverteiler, L, bis zu 96 Röhrchen, für K7-System, mit RC2-Griff, 96x7/10 | |
| FAN-LGYE-BNO-96E-MBBAB-MK | Fast Access Netzverteiler (FAN-NVT), für 96 Mikrorohre Ø 7-12mm, MAX Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, WW-Version inklusive 144 Kassetten | |
| FAN-LGYE-BNO-96E-MBBAB-WW | Fast Access Netzverteiler, L, bis zu 96 Röhrchen, für MAX-System, mit RC2-Griff, 96x7/10 | |
| FAN-NVT144K7-GY-96-WW | Fast Access Netzverteiler (FAN-NVT), FAN-NVT144K7-GY-96-WW |