text.skipToContent text.skipToNavigation

CX172P24-B3-2RH000

Centrix® bestücktes Gehäuse  1HE, 72F, 72 Ports in 3 Kassetten mit je 24 LC APC Kupplungen und SM (OS2) Simplex Pigtails

Contact Distributor for Lead Time

Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  to  70 °C   
Design
Pigtailtyp 900 µm
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC
Polierung APC
Abmessungen
Höhe 445 cm
Breite 52,1 cm
Tiefe 305 cm
Gewicht 10,4 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 11,8 kg
Höheneinheit 1 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 282 cm
Verpackungsbreite 55,9 cm
Verpackungstiefe 422 cm