text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4WWP36-A9-2RH000

Centrix® bestücktes Gehäuse  4 HE, 12 Kassetten,36xLC/UPC Adapter + Pigtails, 432 Ports, HS

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number CX4WWP36-A9-2RH000
EAN Code 4056418130101
Produkttyp Centrix
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  to  70 °C   
Design
Portzahl - geschnitten 432
Pigtailtyp 900 µm
Portzahl 432
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC
Polierung UPC
Abmessungen
Höhe 178 mm
Breite 340 mm
Tiefe 290 mm
Gewicht 10,5 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 11,2 kg
Höheneinheit 4 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 520 cm
Verpackungsbreite 265 cm
Verpackungstiefe 500 cm

Bestücktes Gehäuse mit 432 LC/UPC Ports fertig zum Spleißen

Schneller Systemaufbau und reduziertes  Verpackungsmaterial

300mm tiefes Gehäuse für Installation in Telekomschränke

Einfacher Port- und Kassettenzugriff

Einfacher Zugang zum Port und einfache Identifizierung

Integrierter Patchkabelführungsbügel für verbessertes Patchkabelmanagement
Labelings auf der Vorder- und Oberseite für einfache Portidentifikation

Faseridentifikation mit VFL (visuelle Fehlerortung) in der Kupplung

Unverlierbaren Gehäusedeckel auf beiden Seiten der Kassette
Mehrfache Bündeladereinführungspunkte (beide Seiten sowie Rückseite) an der Kassette
Faser und Bündeladerspeicher bis zu 2m per Design