text.skipToContent text.skipToNavigation

00D102JB4FD030M

Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie  2F Pushlok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 30 m, Mehrfachverpackung

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 00D102JB4FD030M
Einsatzgebiet Außen
Anwendung FTTx 
Steckermontagentyp Pigtail auf Pushlok
Verpackung Großpackung
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 2
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 0 mm 
Eigenschaften - Stecker A
Rückflussdämpfung, typisch ≤ -58 dB
Einfügedämpfung, max. 0,4 dB
Steckertyp Pushlok®
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp Pushlok®
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 0 mm
Kabelaufteilung - Stecker B
Peitschenlänge 0 mm
Abmessungen
Länge 0 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Speziell geschützte Anschlusstechnik
Pushlok™-Stecker mit geringerem Platzbedarf
Flexible connector offerings
2 & 4 Multifiber drops including pigtail small cell and inline variants available 2F small cell variants with a Pushlok hardened connector to LC or Uniboot
Versatile installation environments
Dielectric and toneable variants available