text.skipToContent text.skipToNavigation

Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie

Als Branchenführer bei optischen Steckverbindungen, entwickelt und fertigt Corning die SST-Drop™ Kabelkonfektion mit werkseitig konfektionierten, umweltverträglich versiegelten und speziell geschützten Steckern. Dies reduziert die Kosten und den Zeitaufwand für den Einsatz von Drop-Kabeln in optischen Zugangsnetzwerken. Die Pushlok® Dropkabel Konfektionierung wurde speziell entwickelt, um die Installation erheblich zu vereinfachen.

Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
00D102JB4FD015M Evolv® SST-Drop™ Kabel mit Pushlok® Technologie, 2F PushLok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 15 m, Mehrfachverpackung
00D102JB4FD030M Evolv® SST-Drop™ Kabel, 2F PushLok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 30 m, Mehrfachverpackung
00D102JB4FD050M Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie, 2F PushLok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 50 m, Mehrfachverpackung
00D102JB4FD050M-P Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie, 2F PushLok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 50 m, Einzelverpackung
00D104JB4FD015M Evolv® SST-Drop™ Kabel mit Pushlok® Technologie, 4F PushLok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 15 m, Mehrfachverpackung
00D104JB4FD030M Evolv® SST-Drop™ Kabel, 4F PushLok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 30 m, Mehrfachverpackung
00D104JB4FD050M Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie, 4F PushLok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 50 m, Mehrfachverpackung
00D104JB4FD050M-P Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie, 4F PushLok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 50 m, Einzelverpackung
00D302JB4FD030M Evolv® SST-Drop™ Kabel mit Pushlok® Technologie, 2F PushLok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 30 m, Mehrfachverpackung
00D304JB4FD030M Evolv® SST-Drop™ Kabel mit Pushlok® Technologie, 4F PushLok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 30 m, Mehrfachverpackung
D10402JB4FD050M-P Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie, 2F PushLok zu LC Duplex, dielektrisch, 50 m, Einzelverpackung
D14802EB4FD050M Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie, 2F PushLok zu 2F Inline, dielektrisch, 50 m, Mehrfachverpackung
D14802EB4FD050M-P Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie, 2F PushLok zu 2F Inline, dielektrisch, 50 m, Einzelverpackung
D17802JB4FD050M Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie, 2F PushLok zu LC Uniboot, dielektrisch, 50 m, Mehrfachverpackung
D17802JB4FD050M-P Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie, 2F PushLok zu LC Uniboot, dielektrisch, 50 m, Einzelverpackung