00D102JB4FD050M
Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie 2F Pushlok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 50 m, Mehrfachverpackung
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | 00D102JB4FD050M |
Kabeltyp | SST-Drop™ Kabel, dielektrisch |
Einfügedämpfung des konfektionierten Kabels | ≤ 0,4 dB |
Steckermontagentyp | Pigtail auf Pushlok |
Verpackung | Großpackung |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Faseranzahl | 2 |
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser | 0 mm |
Eigenschaften - Stecker A
Rückflussdämpfung, typisch | ≤ -58 dB |
Steckertyp | Pigtail |
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. | 0,4 dB |
Steckertyp | Pushlok® |
Rückflussdämpfung | ≤ -65 dB |
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge | 0 mm |
Kabelaufteilung - Stecker B
Peitschenlänge | 0 mm |
Abmessungen
Länge | 0 mm |
Bestellinformationen
Verpackung | Karton |
Speziell geschützte Anschlusstechnik
Pushlok™-Stecker mit geringerem Platzbedarf
Flexible connector offerings
2 & 4 Multifiber drops including pigtail small cell and inline variants available
2F small cell variants with a Pushlok hardened connector to LC or Uniboot
Versatile installation environments
Dielectric and toneable variants available