text.skipToContent text.skipToNavigation

00D302JB4FD030M

Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie  2F Pushlok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 30 m, Mehrfachverpackung

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 00D302JB4FD030M
Einsatzgebiet Innen / Außen
Anwendung FTTx 
Steckermontagentyp Pigtail auf Pushlok
Verpackung Großpackung
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 2
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 0 mm 
Eigenschaften - Stecker A
Rückflussdämpfung, typisch ≤ -65 dB
Einfügedämpfung, max. 0,4 dB
Steckertyp Pigtail
Eigenschaften - Stecker B
Rückflussdämpfung, typisch ≤ -65 dB
Einfügedämpfung, max. 0,4 dB
Steckertyp Pushlok®
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 0 mm
Kabelaufteilung - Stecker B
Peitschenlänge 0 mm
Abmessungen
Länge 0 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Speziell geschützte Anschlusstechnik
Pushlok™-Stecker mit geringerem Platzbedarf
Flexible connector offerings
2 & 4 Multifiber drops including pigtail small cell and inline variants available 2F small cell variants with a Pushlok hardened connector to LC or Uniboot
Versatile installation environments
Dielectric and toneable variants available