text.skipToContent text.skipToNavigation

D10402JB4FD050M-P

Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie  2F Pushlok zu LC Duplex, dielektrisch, 50 m, Einzelverpackung

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer D10402JB4FD050M-P
Kabeltyp SST-Drop™
Einfügedämpfung des konfektionierten Kabels ≤ 0,4 dB
Steckermontagentyp Pushlok LC Duplex
Verpackung Großpackung
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 2
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 0 mm 
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. 0,4 dB
Steckertyp Pushlok®
Rückflussdämpfung ≤ -65 dB
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. 0,4 dB
Steckertyp LC Duplex
Rückflussdämpfung ≤ -65 dB
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 0 mm
Kabelaufteilung - Stecker B
Peitschenlänge 0 mm
Abmessungen
Länge 0 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Speziell geschützte Anschlusstechnik
Pushlok™-Stecker mit geringerem Platzbedarf
Flexible connector offerings
2 & 4 Multifiber drops including pigtail small cell and inline variants available 2F small cell variants with a Pushlok hardened connector to LC or Uniboot
Versatile installation environments
Dielectric and toneable variants available