text.skipToContent text.skipToNavigation

D14802EB4FD050M

Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie  2F Pushlok zu 2F Inline, dielektrisch, 50 m, Mehrfachverpackung

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer D14802EB4FD050M
Kabeltyp SST-Drop™ Kabel, dielektrisch
Einfügedämpfung des konfektionierten Kabels ≤ 0,4 dB
Steckermontagentyp Pushlok Inline
Verpackung Großpackung
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 2
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 0 mm 
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. 0,4 dB
Steckertyp Pushlok®
Rückflussdämpfung ≤ -65 dB
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. 0,4 dB
Steckertyp Anschlussklemme
Rückflussdämpfung ≤ -65 dB
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 0 mm
Kabelaufteilung - Stecker B
Peitschenlänge 0 mm
Abmessungen
Länge 0 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Speziell geschützte Anschlusstechnik
Pushlok™-Stecker mit geringerem Platzbedarf
Flexible connector offerings
2 & 4 Multifiber drops including pigtail small cell and inline variants available 2F small cell variants with a Pushlok hardened connector to LC or Uniboot
Versatile installation environments
Dielectric and toneable variants available