text.skipToContent text.skipToNavigation

80611622806

Clear Track Mikromodul  12-Fasern, 91 m, SC APC (CLRHALLM30012FSCA000W)

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80611622806
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Anwendung Carrier Netzwerke 
Steckermontagentyp SC APC auf Pigtail
Kabeltyp Verbindungskabel
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 12
Fasertyp Singlemode
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 1,8 mm 
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp SC APC
Ferrulenmaterial Kunststoff
Kabelaufteilung - Stecker A
Kabelaufteilertyp Schrumpf
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe Ja
Abmessungen
Länge 300 ft
Bestellinformationen
Verpackung Kunststoffspule
Stück pro Liefereinheit 1/1
Clear Track Hallway Fiber Pathway provides an aesthetic pathway for use in brownfield multidwelling units (MDU) and multitenant office buildings
Clear Track Micro-Module can be easily laid and captured within the Clear Track Hallway Fiber Pathway with the Clear Track Hallway Fiber Installation Tool
Clear Track Micro-Module with MTP® connectors allows for a quick connection of the hallway cable to the riser cable for a plug-and-play installation