80611623044
Clear Track Mikromodul 12-Fasern, 182 m, SC APC (CLRHALLM60012FSCA000W)
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | 80611623044 |
Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Anwendung | Carrier Netzwerke |
Steckermontagentyp | SC APC auf Pigtail |
Kabeltyp | Verbindungskabel |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Faseranzahl | 12 |
Fasertyp | Singlemode |
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser | 1,8 mm |
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp | SC APC |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Kabelaufteilung - Stecker A
Kabelaufteilertyp | Schrumpf |
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe | Ja |
Abmessungen
Länge | 600 ft |
Bestellinformationen
Verpackung | Kunststoffspule |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Clear Track Hallway Fiber Pathway provides an aesthetic pathway for use in brownfield multidwelling units (MDU) and multitenant office buildings
Clear Track Micro-Module can be easily laid and captured within the Clear Track Hallway Fiber Pathway with the Clear Track Hallway Fiber Installation Tool
Clear Track Micro-Module with MTP® connectors allows for a quick connection of the hallway cable to the riser cable for a plug-and-play installation