text.skipToContent text.skipToNavigation

CLR-HALLM-150-12F-MTPM-0W

Clear Track Mikromodul  12-Faser-Mikromodul, weiß, 45 m (150 Fuß), mit MTP APC Stecker (mit Pin) und mit Einzugshilfe

Typische Lieferzeit: 39 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CLR-HALLM-150-12F-MTPM-0W
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Kabeltyp Verbindungskabel
Steckermontagentyp MTP auf Pigtail
Anwendung Etagenverkabelung (innen),  Carrier Netzwerke 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 12
Polarität Durchgangsverbindung
Fasertyp Singlemode
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 1,8 mm 
Min. Biegeradius, Installation 18 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 9 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode U
Leistungsklassen-Code 31
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername ClearCurve® ZBL
Maximale Dämpfung 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.B3
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Rückflussdämpfung < -65 dB
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 609 mm
Kabelaufteilertyp Schrumpf
Kabelpeitschenfarbe Gelb
Aufteilerdurchmesser 2,9 mm
Steckerhöhe 610 mm
Steckerbreite 3 mm
Steckertiefe 3 mm
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe Ja
Zugkraft 4 N
Einzugshilfe - Stecker B
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser 25,4 mm
Abmessungen
Länge 150 ft
Bestellinformationen
Verpackung Kunststoffspule
Stück pro Liefereinheit 8/1
Clear Track Hallway Fiber Pathway provides an aesthetic pathway for use in brownfield multidwelling units (MDU) and multitenant office buildings
Clear Track Micro-Module can be easily laid and captured within the Clear Track Hallway Fiber Pathway with the Clear Track Hallway Fiber Installation Tool
Clear Track Micro-Module with MTP® connectors allows for a quick connection of the hallway cable to the riser cable for a plug-and-play installation