text.skipToContent text.skipToNavigation

KAXBOV-04808-C001

Everon® DataCom hochdichtes Kupfer-Verteilerfeld  leer 19 Zoll, 1 HE, gewinkelt, 48 Ports, Für KS-Module, schwarz

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer KAXBOV-04808-C001
Halogenfrei Ja
Einsatzgebiet Innen
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen ISO/ IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1, ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2 
Umgebungsbedingungen
Umweltverträglichkeit Recyclingfähig 
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  66 °C   
Transport und Innen Lagerung In trockener Umgebung, keine direkte Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur ≤ 40 °C
Design
Buchsentyp KS500S, KS500U, KS250S, KS250U
Anzahl Einzelteile 1
Kabelaufteilertyp RJ45 - 8/8
Farbe Schwarz
Portzahl 48
Mechanische Eigenschaften
Strombelastbarkeit ≤ 750 mA (DC)[greater-than-or-equal-to-750-ma-dc]
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung (maximal) 75 VDC (maximum)
Abmessungen
Höhe 21,5 mm
Breite 480 mm
Tiefe 45 mm
Bestellinformationen
Höheneinheit 1 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1
360° metallische Abschirmung
Keine aufwendige und zeitintensive ANEXT Feld-Messung notwendig, wegen sehr guter Geflechts- und Folienschirmung, die Crosstalk verhindert
Einfach zu installieren
Keine aufwendige und zeitintensive ANEXT Feld-Messung notwendig, wegen sehr guter Geflechts- und Folienschirmung