Everon® DataCom hochdichtes Kupfer-Verteilerfeld
Corning™ Everon® HD Kupferverteilerfelder sind mit 48 Anschlüssen in 1HE in schwarzem Aluminium erhältlich. Diese hochdichte Platte hat ein rückseitiges Kabelmanagement und ist kompatibel mit KS geschirmten und ungeschirmten Modulen. Die KS500S RJ45-Buchse ist eine Schlüsselkomponente des Corning Kategorie 6A / Klasse EA Systems, vollständig konform mit Kategorie 6A ISO/ IEC, EN und Kategorie 6A Standards für HardwareLeistung, bestätigt durch unabhängige Laborzertifizierungen. Die 360°-Abschirmung der Module ermöglicht eine problemlose Klasse EA / Kategorie 6A Installation. Das traditionelle 'Ein-Klick'-Design ermöglicht einen einfachen, werkzeuglosen Anschluss an Corning Kategorie 6A F/UTP, U/FTP, F/FTP und Kategorie 7 S/FTP Kabel. Dieses Panel ist auch mit den Modulen KS500U, KS250S und KS250U in Cat 6A und Cat 6, geschirmt und ungeschirmt, kompatibel.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| KAXBOV-04801-C001 | Everon® DataCom hochdichtes Kupfer-Verteilerfeld, leer 19 Zoll, 1 HE, gewinkelt, 48 Ports, Für KS-Module, weiß | |
| KAXBOV-04808-C001 | Everon® DataCom hochdichtes Kupfer-Verteilerfeld, leer 19 Zoll, 1 HE, gewinkelt, 48 Ports, Für KS-Module, schwarz | |
| KAXBSV-04801-C001 | Everon® DataCom hochdichtes Kupfer-Verteilerfeld, leer 19 Zoll HE, 48 Ports, für KS-Module, weiß | |
| KAXBSV-04808-C001 | Everon® DataCom hochdichtes Kupfer-Verteilerfeld, leer 19 Zoll HE, 48 Ports, für KS-Module, schwarz |