KAXBSV-04801-C001
Everon® DataCom hochdichtes Kupfer-Verteilerfeld leer 19 Zoll HE, 48 Ports, für KS-Module, weiß
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | KAXBSV-04801-C001 |
| Halogenfrei | Ja |
| Einsatzgebiet | Innen |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | ISO/ IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1, ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 66 °C |
| Transport und Innen Lagerung | In trockener Umgebung, keine direkte Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur ≤ 40 °C |
Design
| Buchsentyp | KS500S, KS500U, KS250S, KS250U |
| Anzahl Einzelteile | 1 |
| Kabelaufteilertyp | RJ45 - 8/8 |
| Farbe | Weiß |
| Portzahl | 48 |
Mechanische Eigenschaften
| Strombelastbarkeit | ≤ 750 mA (DC)[greater-than-or-equal-to-750-ma-dc] |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung (maximal) | 75 VDC (maximum) |
Abmessungen
| Höhe | 21,5 mm |
| Breite | 480 mm |
| Tiefe | 45 mm |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 1 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
360° metallische Abschirmung
Keine aufwendige und zeitintensive ANEXT Feld-Messung notwendig, wegen sehr guter Geflechts- und Folienschirmung, die Crosstalk verhindert
Einfach zu installieren
Keine aufwendige und zeitintensive ANEXT Feld-Messung notwendig, wegen sehr guter Geflechts- und Folienschirmung