DE620004759
VKA Verteilerkasten VKA 12 / DIN-LSA-PLUS 2
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | DE620004759 |
Zugangsart | Frontzugang |
Einsatzgebiet | Innen |
Ehemalige Bestellnummer | 52-301-00300 |
Montageart | Wandmontage |
Produkttyp | Verteilerkasten / Verteilerbox |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Mechanische Eigenschaften
Geeignet für | QSA DIN / LSA-Plus 1 20 DA und QSA / LSA-Plus 2 10 DA Leisten |
Abmessungen
Höhe | 550 mm |
Breite | 665 mm |
Tiefe | 125 mm |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | VKA with base plate for mounting of the connection equipment and cover; Base plate with cable strain relief top/bottom; Combined retaining clips/shunting hooks, pluggable (only with FlexiBase); Jumper hooks, pluggable (all VKA 2); Grounding terminal; Assembly instructions/drilling plan |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
FlexiBase - die drehbare Bodenplatte- integriert DIN- und LSA-PLUS Wannentechnik
Geringe Montagezeit
Optimiertes Handling
Verwendung von Überspannungsschutzmodulen möglich
Halteklipse zur Befestigung von LSA-PLUS 1/20 DA
Einfache Rastbefestigung auch für DIN-Leisten
Produktfamilie mit vier anwendungsorientierten Größen
Lösungen angepasst für den individuellen Kundenbedarf