text.skipToContent text.skipToNavigation

Unisub HD Subrack für 19 Rahmen

Die Unisub HD Baugruppe ist eine 19 Zoll ODF Verteilerlösung, die für Verteilerkästen wie Nvt, KvZ oder MiniPOP's optimiert ist und ein bis vier 1 HE-Schubladen umfasst. Sein Öffnungswinkel von 120° erleichtert den Zugang und das Installieren der Fasern und Patchkabel. Eine Unisub HD Baugruppe kann bis zu 288 SC-Ports oder 384 LC-Ports unterstützen. Jede Schublade unterstützt bis zu 72 SC-Ports oder 96 LC-Ports.

Die 19 Zoll Halterung wird zuerst installiert, unabhängig von der Schublade, um das Gewicht zu reduzieren und eine 1-Personen-Installation zu ermöglichen. Jede Schublade unterstützt bis zu 12 Adern (mit bis zu 5 mm Außendurchmesser), 12 Adern (mit bis zu 3 mm Außendurchmesser) bzw. bis zu 48 Kabel (mit 2,5 mm Außendurchmesser).

Unisub HD verwendet die bewährten K7 Organiser und Spleißkassetten.

Die Frontplatte und die obere Abdeckung bieten vollständigen Schutz für Fasern und Kabel. Die Frontplatte wird mit einer lasergedruckten Anschlusskennzeichnung geliefert.


Produkte

Produktnummer Produktname
UHD-2L-4822-PBVD Unisub HD, 2U Links, 96 Ports, LCA crimp, Grade B VDE
UHD-2L-486C-ADPT Unisub HD, 2U Links, 96 Ports, SCSX Adapter, grün
UHD-2L-486C-PBVD Unisub HD, 2U Links, 96 Ports, SCA crimp, Grade B VDE
UHD-2L-486C-PBVH Unisub HD, 2U Links, 96 Ports, SC APC Grade B heat-shrink, VDE
UHD-2L-486C-PGBF Unisub HD, 2U Links, 96 Ports, SC APC Grade B Orange
UHD-2L-486C-PGGB Unisub HD, 2U Links, 96 Ports, SC APC Grade B Telcordia
UHD-2L-48B3-PBVD Unisub HD, 2U Links, 96 Ports, LCASH GB crimp, VDE
UHD-2L-7222-ADPT Unisub HD, 2U Links, 144 Ports, LCDX Adapter, grün
UHD-2L-7222-PBVH Unisub HD, 2U Links, 144 Ports, LC APC Grade B heat-shrink, VDE
UHD-2L-7222-PGBF Unisub HD, 2U Links, 144 Ports, LC APC Grade B Orange
UHD-2L-7222-PGGB Unisub HD, 2U Links, 144 Ports, LC APC Grade B Telcordia
UHD-2L-726C-ADPT Unisub HD, 2U Links, 144 Ports, SCSX Adapter, grün
UHD-2L-726C-PBVH Unisub HD, 2U Links, 144 Ports, SC APC Grade B heat-shrink, VDE
UHD-2L-726C-PGBF Unisub HD, 2U Links, 144 Ports, SC APC Grade B Orange
UHD-2L-726C-PGGB Unisub HD, 2U Links, 144 Ports, SC APC Grade B Telcordia
UHD-2L-96B3-ADPT Unisub HD, 2U Links, 192 Ports, LCDX Staubschutz Adapter, grün
UHD-2L-96B3-PBVH Unisub HD, 2U Links, 192 Ports, LCA Grade B Staubschutz, heat-shrink, VDE
UHD-2L-96B3-PGBF Unisub HD, 2U Links, 192 Ports, LCA Staubschutz, Grade B Orange
UHD-2L-96B3-PGGB Unisub HD, 2U Links, 192 Ports, LCA Staubschutz, Grade B Telcordia