Unisub HD Subrack für 19 Rahmen
Die Unisub HD Baugruppe ist eine 19 Zoll ODF Verteilerlösung, die für Verteilerkästen wie Nvt, KvZ oder MiniPOP's optimiert ist und ein bis vier 1 HE-Schubladen umfasst. Sein Öffnungswinkel von 120° erleichtert den Zugang und das Installieren der Fasern und Patchkabel. Eine Unisub HD Baugruppe kann bis zu 288 SC-Ports oder 384 LC-Ports unterstützen. Jede Schublade unterstützt bis zu 72 SC-Ports oder 96 LC-Ports.
Die 19 Zoll Halterung wird zuerst installiert, unabhängig von der Schublade, um das Gewicht zu reduzieren und eine 1-Personen-Installation zu ermöglichen. Jede Schublade unterstützt bis zu 12 Adern (mit bis zu 5 mm Außendurchmesser), 12 Adern (mit bis zu 3 mm Außendurchmesser) bzw. bis zu 48 Kabel (mit 2,5 mm Außendurchmesser).
Unisub HD verwendet die bewährten K7 Organiser und Spleißkassetten.
Die Frontplatte und die obere Abdeckung bieten vollständigen Schutz für Fasern und Kabel. Die Frontplatte wird mit einer lasergedruckten Anschlusskennzeichnung geliefert.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| UHD-4L-4822-PBVD | Unisub HD, 4U Links, 192 Ports, LCA crimp, Grade B VDE | |
| UHD-4L-486C-ADPT | Unisub HD, 4U Links, 192 Ports, SCSX Adapter, grün | |
| UHD-4L-486C-PBVD | Unisub HD, 4U Links, 192 Ports, SCA crimp, Grade B VDE | |
| UHD-4L-486C-PBVH | Unisub HD, 4U Links, 192 Ports, SC APC Grade B heat-shrink, VDE | |
| UHD-4L-486C-PGBF | Unisub HD, 4U Links, 192 Ports, SC APC Grade B Orange | |
| UHD-4L-486C-PGGB | Unisub HD, 4U Links, 192 Ports, SC APC Grade B Telcordia | |
| UHD-4L-48B3-PBVD | Unisub HD, 4U Links, 192 Ports, LCASH GB CRM Ports, VDE | |
| UHD-4L-7222-ADPT | Unisub HD, 4U Links, 288 Ports, LCDX Adapter, grün | |
| UHD-4L-7222-PBVH | Unisub HD, 4U Links, 288 Ports, LC APC Grade B heat-shrink, VDE | |
| UHD-4L-7222-PGBF | Unisub HD, 4U Links, 288 Ports, LC APC Grade B Orange | |
| UHD-4L-7222-PGGB | Unisub HD, 4U Links, 288 Ports, LC APC Grade B Telcordia | |
| UHD-4L-726C-ADPT | Unisub HD, 4U Links, 288 Ports, SCSX Adapter, grün | |
| UHD-4L-726C-PBVH | Unisub HD, 4U Links, 288 Ports, SC APC Grade B heat-shrink, VDE | |
| UHD-4L-726C-PGBF | Unisub HD, 4U Links, 288 Ports, SC APC Grade B Orange | |
| UHD-4L-726C-PGGB | Unisub HD, 4U Links, 288 Ports, SC APC Grade B Telcordia | |
| UHD-4L-96B3-ADPT | Unisub HD, 4U Links, 384 Ports, LCDX Staubschutz Adapter, grün | |
| UHD-4L-96B3-PBVH | Unisub HD, 4U Links, 384 Ports, LCA Grade B Staubschutz, heat-shrink, VDE | |
| UHD-4L-96B3-PGBF | Unisub HD, 4U Links, 384 Ports, LCA Staubschutz, Grade B Orange | |
| UHD-4L-96B3-PGGB | Unisub HD, 4U Links, 384 Ports, LCA Staubschutz, Grade B Telcordia |