Centrix™ Front Access Cabinet
The Centrix™ single cabinet provides 1x cable entry on front side top and bottom, connectivity hardware and patch cord management spaces for up to 108 Centrix cassettes with a maximum capacity of 3888 LC or 2592 SC single fiber ports. All functions are accessable from front of the cabinet. The patch cord management enables in-frame Cross-Connect with a single jumper length of 4 m.
Kabeleinführung
rechts
Höheneinheiten
Schränke
Einzel
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CTX-CAB-F1209NNRAB | Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1209NNRNB | Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände und Türen, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1209PMRAB | Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Metalltüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1209PMRAN | Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Metalltüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1209PMRNN | Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Metalltüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1809NMRAN | Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtseitige Kabeleinführung, keine Wände, Metalltüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809NNRAB | Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809NNRNB | Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1809PGRAB | Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809PGRAN | Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809PGRNB | Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1809PGRNN | Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1809PMRAB | Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Metalltüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809SNRNN | Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, keine Türen keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2009NNRAB | Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2009PGRAB | Centrix® Verteilerschrank mit frontseitigem Zugriff, Einzel-Schrank mit H2000 x B900 x T300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2009PGRAN | Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2009PGRNB | Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2009PGRNN | Centrix® Verteilerschrank mit frontseitigem Zugriff, Einzel-Schrank mit H2000 x B900 x T300 mm, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, ohne Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2009SGRAB | Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2009SGRNB | Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2209NNRAB | Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2209NNRNB | Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2209PGRAB | Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2209PGRAN | Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2209PGRNB | Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2209PGRNN | Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2209PMRAB | Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Metalltüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2209SGRAB | Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2212NNRAB | Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, rechtseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2212NNRNB | Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, rechtseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2212PGRAN | Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, rechtseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2212PGRNN | Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, rechtseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F7F09NNRAB | Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F7F09NNRNB | Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F7F09PGRAB | Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F7F09PGRAN | Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F7F09PGRNB | Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F7F09PGRNN | Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz |