text.skipToContent text.skipToNavigation

Productos

Número del producto Nombre del producto
CX172P24-3C-2RC000 Centrix® Empalme Vivienda
CX172P24-6C-2RC000 Centrix® Empalme Vivienda
CX172P24-6C-2RH000 Centrix® bestücktes Gehäuse, 1 HE, 3 Kassetten, 24xSC/APC Adapter + Pigtails, 72 Ports, HS
CX172P24-A9-2RH000 Centrix® Baugruppe, 1HE, 72 Anschlüsse mit jeweils 3 Kassetten jede mit 24 LC UPC Adaptern & SM Pigtails, 72 F
CX172P24-B3-2RH000 Caja de empalme Centrix™ de 1U con 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 72 fibres
CX1A8P36-A9-2RC000 Centrix® Empalme Vivienda
CX1A8P36-A9-2RH000 Centrix® Empalme Vivienda
CX1A8P36-B3-2RH000 Centrix® Empalme Vivienda
CX2E4P24-3C-2RH000 Centrix® Baugruppe, 2HE, 144 Anschlüsse mit jeweils 6 Kassetten jede mit 24 SC UPC Adaptern & SM Pigtails, 144 F
CX2E4P24-A9-2RH000 Caja de empalme Centrix™ de 2U con 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 144 F
CX2E4P24-B3-2RC000 Centrix® Empalme Vivienda
CX2E4P24-B3-2RH000 Caja de empalme Centrix™ de 2U con 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 144 fibres
CX2M6P36-A9-2RC000 Centrix® Empalme Vivienda
CX2M6P36-A9-2RH000 Centrix® bestücktes Gehäuse, 2 HE, 6 Kassetten,36xLC/UPC Adapter + Pigtails, 216 Ports
CX2M6P36-B3-2RC000 Centrix® bestücktes Gehäuse, 2 HE, 6 Kassetten,36xLC/APC Adapter + Pigtails, 216 Ports
CX2M6P36-B3-2RH000 Centrix® bestücktes Gehäuse, 2 HE, 6 Kassetten,36xLC/APC Adapter + Pigtails, 216 Ports
CX4U8P24-3C-2RC000 Centrix® Empalme Vivienda
CX4U8P24-3C-2RH000 Centrix® Empalme Vivienda
CX4U8P24-3C-2RJ000 Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta
CX4U8P24-6C-2RC000 Centrix® bestücktes Gehäuse, 4 HE, 12 Kassetten, 24xSC/APC Adapter + Pigtails, 288 Ports, CS
CX4U8P24-6C-2RH000 Centrix® bestücktes Gehäuse, 4 HE, 12 Kassetten, 24xSC/APC Adapter + Pigtails, 288 Ports, HS
CX4U8P24-6C-2RJ000 Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta
CX4U8P24-A9-2RH000 Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar 250 µm
CX4U8P24-A9-2RJ000 Centrix® Baugruppe, 4HE, 288 Anschlüsse mit jeweils 12 Kassetten jede mit 24 LC UPC Adaptern & SM Pigtails, 288 F
CX4U8P24-B3-2RH000 Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC y pigtails SM, pigtails SM estándarde 250 µm
CX4U8P24-B3-2RJ000 Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta
CX4WWP36-A9-2RC000 Centrix® Empalme Vivienda
CX4WWP36-A9-2RH000 Centrix® Empalme Vivienda
CX4WWP36-A9-2RJ000 Centrix® Baugruppe, 4HE, 432 Anschlüsse mit jeweils 36 Kassetten jede mit 36 LC UPC Adaptern & SM Pigtails, 432 F
CX4WWP36-B3-2RC000 Centrix® bestücktes Gehäuse, 4 HE, 12 Kassetten, 36xLC/APC Adapter + Pigtails, 432 Ports, CS
CX4WWP36-B3-2RH000 Centrix® Empalme Vivienda
CX4WWP36-B3-2RJ000 Centrix™ Splice Viviendas 432 puertos con 12 cassettes cada una con 36 LC APC adaptadores e SM Coletas, cinta estándar SM Coletas