N502410A
Reparaturmuffe OTB (Optical Transition Box) 4 Fasern, für Reparatur oder Verlängerung von Dropkabeln
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | N502410A |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Montageart | Wandmontage |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | IK08, IP68 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 65 °C |
Design
| Spleißkapazität | 4 |
| Fasertyp | Singlemode (OS2), biegeumempfindlich |
| Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung | Ja |
| Hauptkabeldurchmesser | 2,5 mm bis 6,2 mm |
| Gehäusefarbe | Black |
Abmessungen
| Länge | 151 mm |
| Breite | 47 mm |
| Tiefe | 24 mm |
| Gewicht | 64,5 g |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Closure and plastic cable ties for cable retention |
| Versandgewicht | 80 g |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Effiziente Reparatur von Kundenanschlüssen 
Kosteneinsparungen durch Vermeidung des vollständigen Kabeltausches
Kabelverlängerungen
Optimierter Prozess zur Erweiterung der vorhandenen Infrastruktur
Kleine Bauform für Muffen 
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Szenarien