text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A181

UCNCP-Haubenmuffen  9-24 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Splitterunterstützung Ja
Bündeladerspeicher Auf Anfrage
Schußsicheres Gehäuse Nein
Central member fixing for main cable Yes
Muffenform Haube
Farbige Kassetten Auf Anfrage
Anzahl Krimpspleiße pro Kassette 12
Krimpspleißschutz-Unterstützung Ja
Kundenlogo auf dem Gehäuse Auf Anfrage
Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel 7
Verteilerkabeldurchmesser 8 mm  bis  42 mm   
Erdungssystem Zoll
Schrumpfspleissanzahl pro SC Kassette 6
Schrumpfspleissanzahl pro SE Kassette 12
Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung Ja
Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel 0
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 1
Max. Kassettenanzahl 72 SC / 36 SE
Maximale Spleißkapazität 432 Schrumpfspleißschutz / 864 Krimpspleißschutz
Maximale Kassettenanzahl (SC) 72
Maximale Kassettenanzahl (SE) 36
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 2 (1 innen und 1 außen), 7 geschnitten
Spleißkassettenanzahl 36
Dichtungsart Schrumpf
Größe nach Faser-Spleißkapazität 432
Spleißkassettentyp SC/SE
Anzahl an SplicePak-Spleißschutze pro Kassette 0
Unterstützung für SplicePak-Spleißschutz Nein
Splitter Module From 1x2 up to 1x32
Supported cables Standard cable
System MAX
Trays pre-installed On demand
Water sensor tray On demand
Working environment Manhole / Underground
Bestellinformationen
Verpackungsbreite 710 mm
Verpackungstiefe 285 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1