DE620036868
DDB Durable Distribution Box DDB 100
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | DE620036868 |
Ehemalige Bestellnummer | 25-100-01200 |
Produkttyp | Verteilerkasten / Verteilerbox |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Mechanische Eigenschaften
Geeignet für | QSA Leisten / LSA-Plus 2 Leisten |
Abmessungen
Höhe | 390 mm |
Breite | 223 mm |
Tiefe | 124 mm |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Schutz IP 54 ohne Dichtung, IP 64 mit Dichtung
Nachrüstbarer Schlosseinbausatz
Zusätzliche Schließsicherheit
Verschiedene Größen für unterschiedliche viele Anschlüssen
Vorbereitet für den Einsatz von LSA-PLUS 2