text.skipToContent text.skipToNavigation

DE620004338

VKK Verteilerbox  VKK 1

Typische Lieferzeit: 30 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer DE620004338
Zugangsart Frontzugang
Einsatzgebiet Innen
Ehemalige Bestellnummer 50-510-11000
Montageart Wandmontage 
Produkttyp Verteilerkasten / Verteilerbox
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Gehäusefarbe Kieselgrau, RAL 7032
Mechanische Eigenschaften
Geeignet für DIN Anschlussleiste mit Befestigungsmaß 96 mm (Form A) nach DIN 47608 Teil 1 (z.B. LSA-Plus 1 Leiste 10 DA)
Abmessungen
Höhe 51 mm
Breite 90 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt VKK with base plate and cover made from plastic; Mounting material for built-in parts (without modules)
Stück pro Liefereinheit 3/1
Schutzart IP 31
Vorgeprägte Ausbruchmarkierungen für Kabel
kompaktes Gehäuse für den Innenbereich
Vorbereitet für den Einsatz von LSA-PLUS 1 Leisten