DE620004346
VKK Verteilerbox VKK 3
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | DE620004346 |
Zugangsart | Frontzugang |
Einsatzgebiet | Innen |
Ehemalige Bestellnummer | 50-540-01000 |
Montageart | Wandmontage |
Produkttyp | Verteilerkasten / Verteilerbox |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Gehäusefarbe | Kieselgrau, RAL 7032 |
Mechanische Eigenschaften
Geeignet für | DIN Anschlussleisten mit Befestigungsmaß 170 mm (Form B) nach DIN 47608 Teil 1 (z.B. LSA-Plus 1 Leisten 2x 20 DA) |
Abmessungen
Höhe | 51 mm |
Breite | 180 mm |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | VKK with base plate and cover made from plastic; Mounting material for built-in parts (without modules) |
Schutzart IP 31
Vorgeprägte Ausbruchmarkierungen für Kabel
kompaktes Gehäuse für den Innenbereich
Vorbereitet für den Einsatz von LSA-PLUS 1 Leisten