Everon® Datennetzwerktechnik E500S

Das Everon® Datennetzwerktechnik E500S Modul bietet hohe Systemreserven für die Übertragung von digitalen Datensignalen gemäß neuer Klasse EA (ISO/IEC 11801), Kat.6A
(ANSI/TIA/EIA 568B), EN 50173 and IEC 60603-7-51 und IEEE 802.3an Norm. Power over Ethernet Anwendungen (PoE) nach IEEE 802.3af (2003) und Power over Ethernet Plus (PoE+) werden unterstützt.
Für den Anschluss der Kabel an die Module und den Einbau der Module in die Anschlussdosen sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich. Die individuelle Einzelschirmung der Module (normkonform nach EN 50174) ist für diese hochbitratigen Anwendungen zwin-gend erforderlich.
Geschirmt
Ja
Menge
Farbe
Weiß
Products
Product Number | Product Name | |
---|---|---|
DE010022734 | Everon® Datennetzwerktechnik E500S, OCK6ASE8, E500S, RJ45 VOL, Kategorie 6A, Beutel/8, weiß | |
DE010022742 | Everon® Datennetzwerktechnik E500S, OCK6ASEV, E500S, RJ45 VOL, Kategorie 6A, BP480m, weiß |