Everon® Datennetzwerktechnik xs500 Kupfermodul
Mit dem xs500 Kupfermodul erhalten Sie alle zusätzlichen Leistungen von Corning in einer besonders erschwinglichen Form mit zusätzlicher Flexibilität verpackt. Als Teil der Everon® Datennetzwerktechnik Familie, agiert das xs500 als Herzstück Ihrer Kupferlösung und ermöglicht Ihnen eine geschirmte Ende-zu-Ende-Kupferlösung, einschließlich der Möglichkeit einer 25-jährigen Gewährleistung von Corning* auf das gesamte System.
IDC-Kontakte
Liefereinheit
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CAXXSM-00104-C012-BP | Everon® Datennetzwerktechnik xs500fx Kupfermodul, Kategorie 6A, Keystone, AWG 26-27, Großpackung (24 Stk.) | |
| CAXXSM-00104-C011-BP | Everon® Datennetzwerktechnik xs500 Kupfermodul, Kategorie 6A, Keystone, AWG 22-24, Großpackung (24 Stk.) | |
| CAXXSM-00104-C001 | Everon® Datennetzwerktechnik xs500, Kupfermodul, Kategorie 6A, Keystone, AWG 22-24, Einzelverpackung | |
| CAXXSM-00104-C002 | Everon® Datennetzwerktechnik xs500fx Kupfermodul, Kategorie 6A, Keystone, AWG 26-27, Einzelpackung, Ausschreibungstext |