FQ100080610
Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll 1 HE, flach, 24 Ports VOL Footprint, anthrazit, Schnellmontage ohne Käfigmuttersystem (Sympapatch), Premium
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | FQ100080610 |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Produktkategorie | Kernprodukt / Fastship |
| Halogenfrei | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Umweltverträglichkeit | Recyclingfähig |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 60 °C |
Design
| Anzahl Einzelteile | 1 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Farbe | Anthrazit |
| Portzahl | 24 |
Abmessungen
| Höhe | 21,5 mm |
| Breite | 480 mm |
| Tiefe | 45 mm |
| Gewicht | 1,17 kg |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 1 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Universell in allen 19" Verteilerschränken einsetzbar
Bündig abschließend im Verteilerschrank
Schnellmontagefunktion für Einpersonen-Installation
Frontblende ist leitend ausgeführt
Kabelzugentlastung über den Modulträger mit beiliegenden Kabelbindern
Eine Platte mit Kabelbinder-Befestigungssystem für jedes Kabel
Zwei genormte Erdungspunkte für Flachstecker
Integrierte Erdungspunkte an der Rückseite
Portnummerierung ober- und unterhalb der Module
Footprint auf der rechten Seite der Platte
Ein Zubehörsatz mit 24 Kabelbindern, 4 Käfigmuttern, 4 M6-Schrauben, Unterlegscheiben für das Frontpanel, ein auf der Platte installierter Erdungssatz
Geeignet für alle VOL-Module