CAXCSN-00000-C001
Everon® Datennetzwerktechnik Selbstklebeetiketten eine Tüte 9 farbigen Bögen, pro Bogen mit 6 STD-Verteilerfeld-Icons plus 6 HD-Verteilerfeld Icons plus 6 Icons
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CAXCSN-00000-C001 |
| Geeignet für | RJ45-Standard- und HD-Panels, VOL- und Keystone-Anschlussdose |
| Einsatzgebiet | Innen / Außen |
| Halogenfrei | Ja |
| Produkttyp | Zubehör |
| Marke | Everon |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Umweltverträglichkeit | Recyclingfähig und schwermetallfrei |
| Temperaturbereich, Installation | -40 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 30 °C |
Design
| Farbe | Rot |
| Footprint | Keystone und VOL |
Abmessungen
| Länge | 130 mm |
| Höhe | 47 mm |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 9/1 |
Farbcodierung
9 Farben verfügbar: Blau, Gelb, Rot, Grün, Grau, Orange, Türkis, Schwarz, Weiß, identisch mit denen unserer RJ45-Patchkabel, wodurch eine optische Einheitlichkeit gewährleistet und die Identifizierung der Verwendungszwecke (Daten, Sicherheit, BMS usw.) erleichtert wird
Einfachheit
Jedes Farbblatt enthält 6 Kennungen für Standardpanels, 6 Kennungen für Panels mit hoher Dichte und 6 Kennungen für Anschlussbuchsen
Material
Hochfeste Polyesterfolie mit permanentem Klebstoff, entwickelt für langlebige Leistung auch in anspruchsvollen Umgebungen
Abmessungen
Optimiertes Format für maximale Lesbarkeit ohne Behinderung der Verbindungen