text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXCSV-02401-C001

Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll  1 U, 24 Ports, weiß

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer MAXCSV-02401-C001
Produktkategorie Kernprodukt
Einsatzgebiet Innen
Halogenfrei Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Umweltverträglichkeit Recyclingfähig 
Design
Gehäusematerial Aluminium
Gehäusefarbe Weiß
Portzahl 24
Footprint VOL
Abmessungen
Höhe 43,6 mm
Breite 480 mm
Tiefe 99,5 mm
Bestellinformationen
Höheneinheit 1 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1
Universell in allen 19" Verteilerschränken einsetzbar
Bündig abschließend im Verteilerschrank
Schnellmontagefunktion für Einpersonen-Installation
Frontblende ist leitend ausgeführt
Kabelzugentlastung über den Modulträger mit beiliegenden Kabelbindern
Eine Platte mit Kabelbinder-Befestigungssystem für jedes Kabel
Zwei genormte Erdungspunkte für Flachstecker
Integrierte Erdungspunkte an der Rückseite
Portnummerierung ober- und unterhalb der Module
Footprint auf der rechten Seite der Platte
Ein Zubehörsatz mit 24 Kabelbindern, 4 Käfigmuttern, 4 M6-Schrauben, Unterlegscheiben für das Frontpanel, ein auf der Platte installierter Erdungssatz
Geeignet für alle VOL-Module