text.skipToContent text.skipToNavigation

UU001622826

Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll  1 HE, flach, 24 Ports mit 24 x E500S, silber

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer UU001622826
Produktkategorie Kernprodukt / Fastship
Einsatzgebiet Innen
Halogenfrei Ja
Anwendung In-Building Network (IBN) 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Umweltverträglichkeit Recyclingfähig 
Temperaturbereich, Installation 0 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  60 °C   
Design
Buchsentyp E500S
Gehäusematerial Aluminium
Farbe Silber
Portzahl 24
Footprint VOL
Abmessungen
Länge 99,5 mm
Höhe 43,6 mm
Breite 480 mm
Bestellinformationen
Höheneinheit 1 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1
Universell in allen 19" Verteilerschränken einsetzbar
Bündig abschließend im Verteilerschrank
Schnellmontagefunktion für Einpersonen-Installation
Frontblende ist leitend ausgeführt
Kabelzugentlastung über den Modulträger mit beiliegenden Kabelbindern
Eine Platte mit Kabelbinder-Befestigungssystem für jedes Kabel
Zwei genormte Erdungspunkte für Flachstecker
Integrierte Erdungspunkte an der Rückseite
Portnummerierung ober- und unterhalb der Module
Footprint auf der rechten Seite der Platte
Ein Zubehörsatz mit 24 Kabelbindern, 4 Käfigmuttern, 4 M6-Schrauben, Unterlegscheiben für das Frontpanel, ein auf der Platte installierter Erdungssatz
Geeignet für alle VOL-Module