UU001622909
Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll 2HE, 19” schwarz
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | UU001622909 |
| Produktkategorie | Kernprodukt / Fastship |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Halogenfrei | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Umweltverträglichkeit | Recyclingfähig |
Design
| Gehäusematerial | Stahl |
| Höheneinheit | 2 HE |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Portzahl | 48 |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäusematerial | Stahl |
Abmessungen
| Höhe | 21,5 mm |
| Breite | 480 mm |
| Tiefe | 45 mm |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 2 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Universell in allen 19" Verteilerschränken einsetzbar
Bündig abschließend im Verteilerschrank
Schnellmontagefunktion für Einpersonen-Installation
Frontblende ist leitend ausgeführt
Kabelzugentlastung über den Modulträger mit beiliegenden Kabelbindern
Eine Platte mit Kabelbinder-Befestigungssystem für jedes Kabel
Zwei genormte Erdungspunkte für Flachstecker
Integrierte Erdungspunkte an der Rückseite
Portnummerierung ober- und unterhalb der Module
Footprint auf der rechten Seite der Platte
Ein Zubehörsatz mit 24 Kabelbindern, 4 Käfigmuttern, 4 M6-Schrauben, Unterlegscheiben für das Frontpanel, ein auf der Platte installierter Erdungssatz
Geeignet für alle VOL-Module